HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Noir mat ou gris clair.Nota :Poignée polyamide tubulaire. Tube de poignée et pied de poignée monobloc. Grâce à ses surfaces d'appui obliques, il est possible de la monter dans des endroits étroits.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0197 Poignée de manutention tubulaire 113 kB

Dessins

Poignée de manutention tubulaire

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps de base
ABD

HLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0197.140061gris foncé RAL 702114037M6601551000 10,85 €
K0197.140062gris clair RAL 703514037M6601551000 10,85 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33