Groupes de marchandise
Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage par l'arrière
K0198_B

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier Inox austénitique, 1.4308.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Finition :Grenaillage et électropolissage, satiné.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0198_B Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage par l'arrière 156 kB

Dessins

Poignées de manutention en inox avec biseau des deux côtés, montage par l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHH1LSTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 172,26 €
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 230,38 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33