- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0199Poignées de manutention en aluminium avec biseau des deux côtés |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :EN AW-6060.Finition :Anodisé, mat ou revêtement poudre.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | C | D | H | L | S | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0199.120061 | nature | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 27,46 € | | K0199.140081 | nature | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 32,32 € | | K0199.160081 | nature | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 38,39 € | | K0199.120062 | noir | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 29,06 € | | K0199.140082 | noir | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 34,10 € | | K0199.160082 | noir | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 40,56 € | | K0199.120063 | titane | 120 | 22 | 10,5 | M6 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 29,06 € | | K0199.140083 | titane | 140 | 25 | 12 | M8 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 34,10 € | | K0199.160083 | titane | 160 | 28 | 13,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 16 | 1000 | | | 40,56 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|