- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0200Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat avec granulation fine.Nota :Nos poignées se caractérisent par une résistance à la déformation et une ergonomie excellentes. Vis de fixation, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des vis de fixation, écrous et rondelles en Inox.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | A | B | B1 | C | D | H | L | S | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0200.100051 | - | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 6,37 € | | K0200.120061 | - | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 7,60 € | | K0200.140081 | - | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 9,68 € | | K0200.160081 | - | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 13,88 € | | K0200.180081 | - | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 19,85 € | | K0200.100052 | environnement humide | 100 | 19 | 17 | 8,5 | M5X22 | 35 | 122 | 20 | 13 | 1000 | | | 7,27 € | | K0200.120062 | environnement humide | 120 | 23 | 20,5 | 10,5 | M6X25 | 39 | 146 | 24 | 15 | 1000 | | | 8,45 € | | K0200.140082 | environnement humide | 140 | 27 | 24 | 12 | M8x30 | 45 | 170 | 28 | 16 | 1000 | | | 11,06 € | | K0200.160082 | environnement humide | 160 | 31 | 27,5 | 13,5 | M8x35 | 52 | 194 | 32 | 20 | 1000 | | | 15,59 € | | K0200.180082 | environnement humide | 180 | 35 | 31 | 15,5 | M10X40 | 58 | 218 | 36 | 20 | 1000 | | | 23,41 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|