- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0201Poignée de manutention cylindrique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium rond.Finition :Anodisé, mat, nature ou noir.Nota :Les rondelles de finition sont à commander séparément (vendues à l'unité).Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N
| Référence Rondelle de finition | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0201.055051 | noir | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 500 | K0201.1 |  |  | 5,02 € | | K0201.088051 | noir | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 500 | K0201.1 |  |  | 5,02 € | | K0201.100051 | noir | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 500 | K0201.1 |  |  | 5,11 € | | K0201.120051 | noir | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 500 | K0201.1 |  |  | 5,38 € | | K0201.180051 | noir | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 500 | K0201.1 |  |  | 6,34 € | | K0201.200051 | noir | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 500 | K0201.1 |  |  | 6,64 € | | K0201.235051 | noir | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 500 | K0201.1 |  |  | 7,21 € | | K0201.250051 | noir | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 500 | K0201.1 |  |  | 7,43 € | | K0201.055053 | nature | 55 | 10 | M5 | 40 | 65 | 500 | K0201.3 |  |  | 4,56 € | | K0201.088053 | nature | 88 | 10 | M5 | 40 | 98 | 500 | K0201.3 |  |  | 4,56 € | | K0201.100053 | nature | 100 | 10 | M5 | 40 | 110 | 500 | K0201.3 |  |  | 4,62 € | | K0201.120053 | nature | 120 | 10 | M5 | 40 | 130 | 500 | K0201.3 |  |  | 4,92 € | | K0201.180053 | nature | 180 | 10 | M5 | 40 | 190 | 500 | K0201.3 |  |  | 5,80 € | | K0201.200053 | nature | 200 | 10 | M5 | 40 | 210 | 500 | K0201.3 |  |  | 6,02 € | | K0201.235053 | nature | 235 | 10 | M5 | 40 | 245 | 500 | K0201.3 |  |  | 6,52 € | | K0201.250053 | nature | 250 | 10 | M5 | 40 | 260 | 500 | K0201.3 |  |  | 6,68 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|