- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0202Poignées de manutention en aluminium ovales |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium ovale.Finition :Anodisé, mat, nature ou noir.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0202.055051 | noir | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 6,49 € | | K0202.088051 | noir | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 6,49 € | | K0202.100051 | noir | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 6,73 € | | K0202.120051 | noir | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 7,31 € | | K0202.180051 | noir | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 8,89 € | | K0202.200051 | noir | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 9,41 € | | K0202.235051 | noir | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 10,37 € | | K0202.250051 | noir | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 10,80 € | | K0202.055053 | nature | 55 | 12 | M5 | 40 | 63 | 500 | | | 5,82 € | | K0202.088053 | nature | 88 | 12 | M5 | 40 | 96 | 500 | | | 5,82 € | | K0202.100053 | nature | 100 | 12 | M5 | 40 | 108 | 500 | | | 6,11 € | | K0202.120053 | nature | 120 | 12 | M5 | 40 | 128 | 500 | | | 6,64 € | | K0202.180053 | nature | 180 | 12 | M5 | 40 | 188 | 500 | | | 8,10 € | | K0202.200053 | nature | 200 | 12 | M5 | 40 | 208 | 500 | | | 8,58 € | | K0202.235053 | nature | 235 | 12 | M5 | 40 | 243 | 500 | | | 9,38 € | | K0202.250053 | nature | 250 | 12 | M5 | 40 | 258 | 500 | | | 9,78 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|