- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0203Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier rond.Finition :Surface : chromée, satinée. Traverse : revêtement plastique.Nota :Poignées haut de gamme pour les montages en façade ou autres applications du même type.Montage :Fixation par l'arrière.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | D | H | L | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0203.05505 | 55 | 14 | M5 | 41 | 65 | 1000 | | | 11,03 € | | K0203.08805 | 88 | 14 | M5 | 41 | 98 | 1000 | | | 12,40 € | | K0203.10005 | 100 | 14 | M5 | 41 | 110 | 1000 | | | 12,88 € | | K0203.10205 | 102 | 14 | M5 | 41 | 112 | 1000 | | | 13,04 € | | K0203.11505 | 115 | 14 | M5 | 41 | 125 | 1000 | | | 13,50 € | | K0203.12005 | 120 | 14 | M5 | 41 | 130 | 1000 | | | 13,68 € | | K0203.13605 | 136 | 14 | M5 | 41 | 146 | 1000 | | | 14,38 € | | K0203.18005 | 180 | 14 | M5 | 41 | 190 | 1000 | | | 16,21 € | | K0203.20005 | 200 | 14 | M5 | 41 | 210 | 1000 | | | 17,00 € | | K0203.23505 | 235 | 14 | M5 | 41 | 245 | 1000 | | | 18,46 € | | K0203.25005 | 250 | 14 | M5 | 41 | 260 | 1000 | | | 19,06 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|