- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0204Poignées de manutention en aluminium ovales |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6060.Finition :laqué poudre noire ou rouge rubis RAL 3003, anodisé incolore ou poli naturel.Nota :Nos poignées de manutention sont extrêmement solides et conviennent pour toutes les applications nécessitant une robustesse particulière. La version polie naturelle peut être laquée ou revêtue après montage.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | A | B | B1 | D | H | L | T | Charge N | Statut | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0204.10001 | noir | laqué poudre | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 9,26 € | | K0204.11201 | noir | laqué poudre | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 9,60 € | | K0204.1120108 | noir | laqué poudre | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 11,30 € | | K0204.12001 | noir | laqué poudre | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 9,79 € | | K0204.1200108 | noir | laqué poudre | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 11,51 € | | K0204.12801 | noir | laqué poudre | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 9,92 € | | K0204.1280108 | noir | laqué poudre | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 11,72 € | | K0204.1600106 | noir | laqué poudre | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 10,90 € | | K0204.16001 | noir | laqué poudre | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 12,59 € | | K0204.18001 | noir | laqué poudre | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 13,01 € | | K0204.19201 | noir | laqué poudre | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 13,31 € | | K0204.35001 | noir | laqué poudre | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 23,05 € | | K0204.110003 | nature | anodisé | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 8,17 € | | K0204.111203 | nature | anodisé | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 8,40 € | | K0204.11120308 | nature | anodisé | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 10,00 € | | K0204.112003 | nature | anodisé | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 8,51 € | | K0204.11200308 | nature | anodisé | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 10,21 € | | K0204.112803 | nature | anodisé | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 8,63 € | | K0204.11280308 | nature | anodisé | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 10,34 € | | K0204.11600306 | nature | anodisé | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 9,26 € | | K0204.116003 | nature | anodisé | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 10,99 € | | K0204.118003 | nature | anodisé | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 11,56 € | | K0204.119203 | nature | anodisé | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 11,77 € | | K0204.135003 | nature | anodisé | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 20,27 € | | K0204.19203 | nature | anodisé | 192 | 26 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | | | K0204.10027 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 9,26 € | | K0204.11227 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 9,60 € | | K0204.1122708 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 11,30 € | | K0204.12027 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 9,79 € | | K0204.1202708 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 11,51 € | | K0204.12827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 9,92 € | | K0204.1282708 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 11,72 € | | K0204.1602706 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 10,90 € | | K0204.16027 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 12,59 € | | K0204.18027 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 13,01 € | | K0204.19227 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 13,31 € | | K0204.35027 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 23,05 € | | K0204.100 | - | naturel et tribofinition | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | | | | 7,43 € | | K0204.112 | - | naturel et tribofinition | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | | | | 7,68 € | | K0204.120 | - | naturel et tribofinition | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | | | | 7,81 € | | K0204.128 | - | naturel et tribofinition | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | | | | 7,93 € | | K0204.16006 | - | naturel et tribofinition | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | | | | 8,72 € | | K0204.11208 | - | naturel et tribofinition | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | | | | 9,06 € | | K0204.12008 | - | naturel et tribofinition | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | | | | 9,19 € | | K0204.12808 | - | naturel et tribofinition | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | | | | 9,38 € | | K0204.160 | - | naturel et tribofinition | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | | | | 10,08 € | | K0204.180 | - | naturel et tribofinition | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | | | | 10,42 € | | K0204.192 | - | naturel et tribofinition | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | | | | 10,64 € | | K0204.350 | - | naturel et tribofinition | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | | | | 18,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|