- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0208Poignées de manutention en Inox, ovales |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée : Inox 1.4404.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.Finition :Surface : polie, satinée.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | B1 | D | H | L | R | T | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0208.10005 | 100 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 108 | 22 | 10 | 1000 | | | 22,19 € | | K0208.12005 | 120 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 128 | 22 | 10 | 1000 | | | 23,32 € | | K0208.15005 | 150 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 158 | 22 | 10 | 1000 | | | 25,02 € | | K0208.18005 | 180 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 188 | 22 | 10 | 1000 | | | 25,92 € | | K0208.25005 | 250 | 12 | 8 | M5x10 | 40 | 258 | 22 | 10 | 1000 | | | 30,67 € | | K0208.10006 | 100 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 110 | 24 | 12 | 1000 | | | 24,96 € | | K0208.12006 | 120 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 130 | 24 | 12 | 1000 | | | 26,40 € | | K0208.15006 | 150 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 160 | 24 | 12 | 1000 | | | 28,45 € | | K0208.18006 | 180 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 190 | 24 | 12 | 1000 | | | 29,75 € | | K0208.25006 | 250 | 19,5 | 10 | M6x12 | 45 | 260 | 24 | 12 | 1000 | | | 35,42 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|