Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse tubulaire : aluminium.
Finition :Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHSInox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0210 Poignée tubulaire 159 kB

Dessins

Poignée tubulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0210.180aluminiumrectifiée et anodisée1802620X2M8x2055204500 14,63 €
K0210.200aluminiumrectifiée et anodisée2002620X2M8x2055224500 15,07 €
K0210.250aluminiumrectifiée et anodisée2502620X2M8x2055274500 16,08 €
K0210.300aluminiumrectifiée et anodisée3002620X2M8x2055324500 17,06 €
K0210.350aluminiumrectifiée et anodisée3502620X2M8x2055374500 18,06 €
K0210.400aluminiumrectifiée et anodisée4002620X2M8x2055424500 19,10 €
K0210.500aluminiumrectifiée et anodisée5002620X2M8x2055524500 21,10 €
K0210.600aluminiumrectifiée et anodisée6002620X2M8x2055624500 23,05 €
K0210.1803aluminiumrevêtement plastique strié1802620X2M8x2055204500 17,47 €
K0210.2003aluminiumrevêtement plastique strié2002620X2M8x2055224500 17,99 €
K0210.2503aluminiumrevêtement plastique strié2502620X2M8x2055274500 19,18 €
K0210.3003aluminiumrevêtement plastique strié3002620X2M8x2055324500 20,32 €
K0210.3503aluminiumrevêtement plastique strié3502620X2M8x2055374500 21,48 €
K0210.4003aluminiumrevêtement plastique strié4002620X2M8x2055424500 22,73 €
K0210.5003aluminiumrevêtement plastique strié5002620X2M8x2055524500 25,07 €
K0210.6003aluminiumrevêtement plastique strié6002620X2M8x2055624500 25,78 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33