- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0211Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Traverse : aluminium EN AW-6060. Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre. Insert taraudé : laiton. Douille expansive : Inox.Finition :Traverse : anodisé nature ou noir. Embouts : couleur aluminium ou noir.Nota :Poignées profilées ovales assemblées. Finition avec embouts en plastique et traverse ovale en aluminium.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Couleur de composant | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0211.1200081 | nature | couleur aluminium | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 29,52 € | | K0211.1250081 | nature | couleur aluminium | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 31,42 € | | K0211.1300081 | nature | couleur aluminium | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 33,34 € | | K0211.1400081 | nature | couleur aluminium | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 37,12 € | | K0211.1500081 | nature | couleur aluminium | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 40,92 € | | K0211.1200082 | nature | noir | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 26,88 € | | K0211.1250082 | nature | noir | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 28,78 € | | K0211.1300082 | nature | noir | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 30,77 € | | K0211.1400082 | nature | noir | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 34,67 € | | K0211.1500082 | nature | noir | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 38,52 € | | K0211.1200083 | noir | noir | 200 | 36 | M8 | 65 | 220 | 1000 | | | 27,48 € | | K0211.1250083 | noir | noir | 250 | 36 | M8 | 65 | 270 | 1000 | | | 29,45 € | | K0211.1300083 | noir | noir | 300 | 36 | M8 | 65 | 320 | 1000 | | | 31,39 € | | K0211.1400083 | noir | noir | 400 | 36 | M8 | 65 | 420 | 1000 | | | 35,36 € | | K0211.1500083 | noir | noir | 500 | 36 | M8 | 65 | 520 | 1000 | | | 39,29 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|