- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0212Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Traverse tubulaire : aluminium EN AW-6060. Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.Finition :Traverse tubulaire : aluminium anodisé. Embouts : couleur noir.Nota :La traverse est fixée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | B1 | D | H | L | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0212.2150061 | 150 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 165 | 800 | | | 20,50 € | | K0212.2200061 | 200 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 215 | 800 | | | 21,88 € | | K0212.2250061 | 250 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 265 | 800 | | | 23,22 € | | K0212.2300061 | 300 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 315 | 800 | | | 24,56 € | | K0212.2350061 | 350 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 365 | 800 | | | 25,92 € | | K0212.2400061 | 400 | 37 | 30X1,5 | M6 | 60 | 415 | 800 | | | 27,32 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|