Groupes de marchandise
Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante
K0213_A

Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisé, mat, nature ou noir.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0213_A Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante 74,7 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium étroites à largeur constante

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0213.12001Anoir12018M640132500 22,42 €
K0213.12003Anature12018M640132500 21,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33