Groupes de marchandise
Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large
K0215

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Poignée de manutention et éléments de fixation en Inox 1.4404.

Finition :Rectifié, brossé, satiné.Nota :Nos poignées en Inox conviennent tout particulièrement pour les domaines techniques nécessitant la plus grande robustesse ainsi qu’une résistance accrue aux attaques chimiques et à la corrosion.Indication de dessin :
Forme A
Fixation en façade.
Forme B
Fixation par l'arrière.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0215 Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large 130 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en inox rondes avec rondelle large

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0215.2001A2005020M8752501000 123,97 €
K0215.2501A2505020M8753001000 127,54 €
K0215.2002B2005020M8752501000 93,95 €
K0215.2502B2505020M8753001000 97,62 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33