- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0216Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Traverse : aluminium. Embout : polyamide renforcé fibre de verre.Finition :Traverse : anodisé mat, noir ou nature. Embouts : satiné, structuration fine, noir. Montage :Fixation en façade.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0216.05501 | A | noir | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 7,44 € | | K0216.08801 | A | noir | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 8,02 € | | K0216.10001 | A | noir | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 8,21 € | | K0216.12001 | A | noir | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 8,54 € | | K0216.18001 | A | noir | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 9,58 € | | K0216.23501 | A | noir | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 10,55 € | | K0216.05503 | A | nature | 55 | 12 | M5 | 40 | 70 | 1000 | | | 7,02 € | | K0216.08803 | A | nature | 88 | 12 | M5 | 40 | 103 | 1000 | | | 7,40 € | | K0216.10003 | A | nature | 100 | 12 | M5 | 40 | 115 | 1000 | | | 7,57 € | | K0216.12003 | A | nature | 120 | 12 | M5 | 40 | 135 | 1000 | | | 7,81 € | | K0216.18003 | A | nature | 180 | 12 | M5 | 40 | 195 | 1000 | | | 8,54 € | | K0216.23503 | A | nature | 235 | 12 | M5 | 40 | 250 | 1000 | | | 9,23 € | | K0216.055101 | B | noir | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 11,36 € | | K0216.088101 | B | noir | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 11,90 € | | K0216.100101 | B | noir | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 12,18 € | | K0216.120101 | B | noir | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 12,52 € | | K0216.180101 | B | noir | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 13,67 € | | K0216.235101 | B | noir | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 14,60 € | | K0216.055103 | B | nature | 55 | 12 | M5 | 40 | 75 | 1000 | | | 10,69 € | | K0216.088103 | B | nature | 88 | 12 | M5 | 40 | 108 | 1000 | | | 11,20 € | | K0216.100103 | B | nature | 100 | 12 | M5 | 40 | 120 | 1000 | | | 11,32 € | | K0216.120103 | B | nature | 120 | 12 | M5 | 40 | 140 | 1000 | | | 11,70 € | | K0216.180103 | B | nature | 180 | 12 | M5 | 40 | 200 | 1000 | | | 12,74 € | | K0216.235103 | B | nature | 235 | 12 | M5 | 40 | 255 | 1000 | | | 13,67 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|