- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0217Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique et... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Traverse : aluminium. Embout : plastique haute résistance.Finition :Traverse : anodisé nature ou noir.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0217.05501 | noir | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 5,54 € | | K0217.08801 | noir | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 6,12 € | | K0217.10001 | noir | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 6,35 € | | K0217.12001 | noir | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 6,70 € | | K0217.18001 | noir | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 7,74 € | | K0217.23501 | noir | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 8,66 € | | K0217.05503 | nature | 55 | 12 | M5 | 40 | 69 | 1000 | | | 5,14 € | | K0217.08803 | nature | 88 | 12 | M5 | 40 | 102 | 1000 | | | 5,54 € | | K0217.10003 | nature | 100 | 12 | M5 | 40 | 114 | 1000 | | | 5,70 € | | K0217.12003 | nature | 120 | 12 | M5 | 40 | 134 | 1000 | | | 5,92 € | | K0217.18003 | nature | 180 | 12 | M5 | 40 | 194 | 1000 | | | 6,70 € | | K0217.23503 | nature | 235 | 12 | M5 | 40 | 249 | 1000 | | | 7,34 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|