Groupes de marchandise
Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables
K0218

Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Version acier :
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.

Version Inox :
Surface satinée, polie.
Nota :Éléments de fixation en acier zingué ou Inox fournis. Blocage du ressort dans les deux butées d'arrêt.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0218 Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables 164 kB

Dessins

Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
Finition 2ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0218.1001acier-10018M10x143118500 20,96 €
K0218.1201acier-12018M10x143138500 21,34 €
K0218.1801acier-18018M10x143198500 22,06 €
K0218.1002acieravec revêtement plastique10018M10x143118500 24,02 €
K0218.1202acieravec revêtement plastique12018M10x143138500 24,54 €
K0218.1802acieravec revêtement plastique18018M10x143198500 26,48 €
K0218.1003acier inoxydable-10018M10x143118500 71,64 €
K0218.1203acier inoxydable-12018M10x143138500 72,36 €
K0218.1803acier inoxydable-18018M10x143198500 73,96 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33