Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés
K0221

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition :Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0221 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés 164 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0221.1801aluminiumrectifiée et anodisée1803020X2M8x3055,52101000 15,96 €
K0221.2001aluminiumrectifiée et anodisée2003020X2M8x3055,52301000 16,28 €
K0221.2501aluminiumrectifiée et anodisée2503020X2M8x3055,52801000 17,29 €
K0221.3001aluminiumrectifiée et anodisée3003020X2M8x3055,53301000 18,30 €
K0221.3501aluminiumrectifiée et anodisée3503020X2M8x3055,53801000 19,18 €
K0221.4001aluminiumrectifiée et anodisée4003020X2M8x3055,54301000 20,14 €
K0221.5001aluminiumrectifiée et anodisée5003020X2M8x3055,55301000 22,04 €
K0221.6001aluminiumrectifiée et anodisée6003020X2M8x3055,56301000 25,70 €
K0221.1802aluminiumrevêtement plastique strié1803020X2M8x3055,52101000 19,43 €
K0221.2002aluminiumrevêtement plastique strié2003020X2M8x3055,52301000 19,92 €
K0221.2502aluminiumrevêtement plastique strié2503020X2M8x3055,52801000 21,14 €
K0221.3002aluminiumrevêtement plastique strié3003020X2M8x3055,53301000 22,46 €
K0221.3502aluminiumrevêtement plastique strié3503020X2M8x3055,53801000 23,89 €
K0221.4002aluminiumrevêtement plastique strié4003020X2M8x3055,54301000 25,03 €
K0221.5002aluminiumrevêtement plastique strié5003020X2M8x3055,55301000 27,58 €
K0221.6002aluminiumrevêtement plastique strié6003020X2M8x3055,56301000 30,08 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33