Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés
K0222

Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Finition :Traverse aluminium rectifiée et anodisée nature ou avec revêtement plastique strié.
Traverse Inox, rectifiée.
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0222 Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés 163 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0222.2501aluminiumrectifiée et anodisée2504430X1,5M10x45802941000 19,74 €
K0222.3001aluminiumrectifiée et anodisée3004430X1,5M10x45803441000 20,80 €
K0222.3501aluminiumrectifiée et anodisée3504430X1,5M10x45803941000 21,82 €
K0222.4001aluminiumrectifiée et anodisée4004430X1,5M10x45804441000 22,81 €
K0222.5001aluminiumrectifiée et anodisée5004430X1,5M10x45805441000 25,06 €
K0222.6001aluminiumrectifiée et anodisée6004430X1,5M10x45806441000 27,04 €
K0222.2502aluminiumrevêtement plastique strié2504430X1,5M10x45802941000 22,81 €
K0222.3002aluminiumrevêtement plastique strié3004430X1,5M10x45803441000 24,05 €
K0222.3502aluminiumrevêtement plastique strié3504430X1,5M10x45803941000 25,22 €
K0222.4002aluminiumrevêtement plastique strié4004430X1,5M10x45804441000 26,65 €
K0222.5002aluminiumrevêtement plastique strié5004430X1,5M10x45805441000 29,06 €
K0222.6002aluminiumrevêtement plastique strié6004430X1,5M10x45806441000 31,50 €
K0222.2503acier inoxydable-2504430X1,5M10x45802941000 26,17 €
K0222.3003acier inoxydable-3004430X1,5M10x45803441000 27,37 €
K0222.3503acier inoxydable-3504430X1,5M10x45803941000 28,61 €
K0222.4003acier inoxydable-4004430X1,5M10x45804441000 29,84 €
K0222.5003acier inoxydable-5004430X1,5M10x45805441000 32,33 €
K0222.6003acier inoxydable-6004430X1,5M10x45806441000 34,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33