- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
DescriptionMatière :Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060. Embouts : polyamide renforcé fibre de verre, noir.Finition :Anodisé nature ou revêtement plastique cannelé, noir.Nota :Les embouts présentent 2 ou 4 profilés PVC à trois pans au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Forme | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0223.150203 | nature | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 14,64 € | | K0223.200203 | nature | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 15,66 € | | K0223.300203 | nature | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 17,77 € | | K0223.400203 | nature | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 19,84 € | | K0223.500203 | nature | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 21,95 € | | K0223.150202 | noir | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 | | | 17,41 € | | K0223.200202 | noir | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 | | | 18,62 € | | K0223.300202 | noir | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 | | | 21,17 € | | K0223.400202 | noir | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 | | | 23,57 € | | K0223.500202 | noir | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 | | | 26,15 € | | K0223.150303 | nature | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 18,53 € | | K0223.200303 | nature | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 19,56 € | | K0223.300303 | nature | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 21,67 € | | K0223.400303 | nature | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 23,87 € | | K0223.500303 | nature | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 25,96 € | | K0223.150302 | noir | B | 150 | 48 | M8x25 | 80 | 200 | 1000 | | | 21,67 € | | K0223.200302 | noir | B | 200 | 48 | M8x25 | 80 | 250 | 1000 | | | 22,96 € | | K0223.300302 | noir | B | 300 | 48 | M8x25 | 80 | 350 | 1000 | | | 25,49 € | | K0223.400302 | noir | B | 400 | 48 | M8x25 | 80 | 450 | 1000 | | | 28,03 € | | K0223.500302 | noir | B | 500 | 48 | M8x25 | 80 | 550 | 1000 | | | 30,53 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|