HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre, noir.
Finition :Anodisé nature ou revêtement plastique cannelé, noir.Nota :Les embouts présentent 2 ou 4 profilés PVC à trois pans au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0223_A Poignée tubulaire, forme A 119 kB

Dessins

Poignée tubulaire, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
FormeA

BDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0223.150203natureA15032M5x2055,51841000 11,52 €
K0223.200203natureA20032M5x2055,52341000 12,32 €
K0223.300203natureA30032M5x2055,53341000 13,99 €
K0223.400203natureA40032M5x2055,54341000 15,61 €
K0223.500203natureA50032M5x2055,55341000 17,28 €
K0223.150202noirA15032M5x2055,51841000 13,70 €
K0223.200202noirA20032M5x2055,52341000 14,66 €
K0223.300202noirA30032M5x2055,53341000 16,67 €
K0223.400202noirA40032M5x2055,54341000 18,55 €
K0223.500202noirA50032M5x2055,55341000 20,58 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33