- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0224Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Support de traverse et cache : polyamide renforcé fibre de verre. Traverse : aluminium EN AW-6060.Finition :Traverse anodisée noire ou nature. Support et cache : satiné, noir.Nota :Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0224.200061 | anodisé noir | 200 | 30 | M6 | 75 | 288 | 800 | | | 31,64 € | | K0224.250061 | anodisé noir | 250 | 30 | M6 | 75 | 338 | 800 | | | 32,39 € | | K0224.300061 | anodisé noir | 300 | 30 | M6 | 75 | 388 | 800 | | | 33,11 € | | K0224.400061 | anodisé noir | 400 | 30 | M6 | 75 | 488 | 800 | | | 34,58 € | | K0224.500061 | anodisé noir | 500 | 30 | M6 | 75 | 588 | 800 | | | 36,01 € | | K0224.200063 | anodisé nature | 200 | 30 | M6 | 75 | 288 | 800 | | | 30,47 € | | K0224.250063 | anodisé nature | 250 | 30 | M6 | 75 | 338 | 800 | | | 31,16 € | | K0224.300063 | anodisé nature | 300 | 30 | M6 | 75 | 388 | 800 | | | 31,88 € | | K0224.400063 | anodisé nature | 400 | 30 | M6 | 75 | 488 | 800 | | | 33,24 € | | K0224.500063 | anodisé nature | 500 | 30 | M6 | 75 | 588 | 800 | | | 34,67 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|