Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
K0227

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.

Finition :Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié.
Embout électropoli.
Nota :Poignées forme A : livrées avec vis CHC, écrous et rondelles.
Poignées forme B : livrées avec vis CHC et rondelles.
Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0227 Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision 157 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0227.200081Arectifié20026M8x35602261000 231,48 €
K0227.300081Arectifié30026M8x35603261000 244,45 €
K0227.400081Arectifié40026M8x35604261000 257,48 €
K0227.200082Aplastique noir strié20026M8x35602261000 236,66 €
K0227.300082Aplastique noir strié30026M8x35603261000 252,26 €
K0227.400082Aplastique noir strié40026M8x35604261000 265,31 €
K0227.200083Brectifié20026M8x20602261000 189,89 €
K0227.300083Brectifié30026M8x20603261000 202,84 €
K0227.400083Brectifié40026M8x20604261000 215,84 €
K0227.200084Bplastique noir strié20026M8x20602261000 193,73 €
K0227.300084Bplastique noir strié30026M8x20603261000 208,08 €
K0227.400084Bplastique noir strié40026M8x20604261000 223,66 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33