Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade
K0227_A

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.
Finition :Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié.
Embout électropoli.
Nota :Poignées forme A : livrées avec vis CHC, écrous et rondelles.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0227_A Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade 158 kB

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage en façade

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0227.200081Arectifié20026M8x35602261000 192,90 €
K0227.300081Arectifié30026M8x35603261000 203,71 €
K0227.400081Arectifié40026M8x35604261000 214,57 €
K0227.200082Aplastique noir strié20026M8x35602261000 197,22 €
K0227.300082Aplastique noir strié30026M8x35603261000 210,22 €
K0227.400082Aplastique noir strié40026M8x35604261000 221,09 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33