Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage par l'arrière
K0227_B

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.

Finition :Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié.
Embout électropoli.
Nota :Poignées forme A : livrées avec vis CHC, écrous et rondelles.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0227_B Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage par l'arrière 147 kB

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision, montage par l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0227.200083Brectifié20026M8x20602261000 189,89 €
K0227.300083Brectifié30026M8x20603261000 202,84 €
K0227.400083Brectifié40026M8x20604261000 215,84 €
K0227.200084Bplastique noir strié20026M8x20602261000 193,73 €
K0227.300084Bplastique noir strié30026M8x20603261000 208,08 €
K0227.400084Bplastique noir strié40026M8x20604261000 223,66 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33