- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0228Poignées de manutention en aluminium carrées |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embouts et traverse : aluminium EN AW-6060. Fixation Embout / Traverse par goupilles Inox.Finition :Embouts et traverse : anodisés noir ou nature.Nota :Grâce à la construction robuste, les poignées de cette série conviennent parfaitement aux applications sans arêtes vives.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0228.250081 | anodisé noir | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 77,22 € | | K0228.300081 | anodisé noir | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 79,57 € | | K0228.400081 | anodisé noir | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 83,96 € | | K0228.500081 | anodisé noir | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 88,55 € | | K0228.600081 | anodisé noir | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 92,96 € | | K0228.250083 | anodisé nature | 250 | 38 | M8 | 55 | 274 | 1000 | | | 74,29 € | | K0228.300083 | anodisé nature | 300 | 38 | M8 | 55 | 324 | 1000 | | | 76,50 € | | K0228.400083 | anodisé nature | 400 | 38 | M8 | 55 | 424 | 1000 | | | 80,72 € | | K0228.500083 | anodisé nature | 500 | 38 | M8 | 55 | 524 | 1000 | | | 85,03 € | | K0228.600083 | anodisé nature | 600 | 38 | M8 | 55 | 624 | 1000 | | | 89,39 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|