Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier rond.Finition :Brossé, chromé mat ou laqué poudre noire à structuration fine.Nota :Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0230_A Poignées de manutention en acier rondes, coudées 107 kB

Dessins

Poignées de manutention en acier rondes, coudées

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0230.200081Achromé mat200130M8702201000 40,55 €
K0230.350081Achromé mat350130M8703701000 49,15 €
K0230.200082Arevêtement poudre noir200130M8702201000 32,56 €
K0230.350082Arevêtement poudre noir350130M8703701000 39,24 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33