HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Préhension sûre grâce à la poignée tubulaire Bighand de NOVO grip. La forme favorise la prise en main « sur mesure » dans toutes les applications quelle que soit la position de montage et la modification universelle de la position de la poignée tient compte de manière exemplaire des nécessitées de l'intervention.Matière :Embouts losange thermoplastiques.
Tube ovale en aluminium.
Finition :Embouts losange, gris foncé.
Tube ovale : aluminium, avec revêtement ou anodisé.
Nota :Les caches des embouts losange sont livrés non montés. La fourniture de base de chaque «Poignée grand modèle» comprend, au choix, pour les types 1 et 2 :
Pour le type de fixation 1+2 (vis CHC DIN 912), un assortiment de vis M10.
Pour le type de fixation 3 (vis à bois DIN 571), un assortiment de vis M5 avec chevilles, un gabarit de perçage et des instructions de montage.

Δ Indiquer le code couleur ici, pour la couleur gris foncé il n'y a pas de code.
Sur demande :Entraxe « A » dans différentes longueurs.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0231 Poignée tubulaire Bighand 264 kB

Dessins

Poignée tubulaire Bighand

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Couleur
du corps de base
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0231.1180Types 1+2gris foncé RAL 702118032M10x45752301000 14,57 €
K0231.118001Types 1+2noir18032M10x45752301000 16,01 €
K0231.118003Types 1+2nature18032M10x45752301000 16,01 €
K0231.118027Types 1+2rouge rubis RAL 300318032M10x45752301000 16,01 €
K0231.118070Types 1+2rouge framboise RAL 302718032M10x45752301000 16,01 €
K0231.118073Types 1+2bleu océan RAL 502018032M10x45752301000 16,01 €
K0231.1200Types 1+2gris foncé RAL 702120032M10x45752501000 14,77 €
K0231.120001Types 1+2noir20032M10x45752501000 16,26 €
K0231.120003Types 1+2nature20032M10x45752501000 16,26 €
K0231.120027Types 1+2rouge rubis RAL 300320032M10x45752501000 16,26 €
K0231.120070Types 1+2rouge framboise RAL 302720032M10x45752501000 16,26 €
K0231.120073Types 1+2bleu océan RAL 502020032M10x45752501000 16,26 €
K0231.1250Types 1+2gris foncé RAL 702125032M10x45753001000 15,21 €
K0231.125001Types 1+2noir25032M10x45753001000 16,69 €
K0231.125003Types 1+2nature25032M10x45753001000 16,69 €
K0231.125027Types 1+2rouge rubis RAL 300325032M10x45753001000 16,69 €
K0231.125070Types 1+2rouge framboise RAL 302725032M10x45753001000 16,69 €
K0231.125073Types 1+2bleu océan RAL 502025032M10x45753001000 16,69 €
K0231.1300Types 1+2gris foncé RAL 702130032M10x45753501000 15,53 €
K0231.130001Types 1+2noir30032M10x45753501000 17,08 €
K0231.130003Types 1+2nature30032M10x45753501000 17,08 €
K0231.130027Types 1+2rouge rubis RAL 300330032M10x45753501000 17,08 €
K0231.130070Types 1+2rouge framboise RAL 302730032M10x45753501000 17,08 €
K0231.130073Types 1+2bleu océan RAL 502030032M10x45753501000 17,08 €
K0231.1350Types 1+2gris foncé RAL 702135032M10x45754001000 15,93 €
K0231.135001Types 1+2noir35032M10x45754001000 17,53 €
K0231.135003Types 1+2nature35032M10x45754001000 17,53 €
K0231.135027Types 1+2rouge rubis RAL 300335032M10x45754001000 17,53 €
K0231.135070Types 1+2rouge framboise RAL 302735032M10x45754001000 17,53 €
K0231.135073Types 1+2bleu océan RAL 502035032M10x45754001000 17,53 €
K0231.1400Types 1+2gris foncé RAL 702140032M10x45754501000 16,30 €
K0231.140001Types 1+2noir40032M10x45754501000 17,92 €
K0231.140003Types 1+2nature40032M10x45754501000 17,92 €
K0231.140027Types 1+2rouge rubis RAL 300340032M10x45754501000 17,92 €
K0231.140070Types 1+2rouge framboise RAL 302740032M10x45754501000 17,92 €
K0231.140073Types 1+2bleu océan RAL 502040032M10x45754501000 17,92 €
K0231.1500Types 1+2gris foncé RAL 702150032M10x45755501000 17,20 €
K0231.150001Types 1+2noir50032M10x45755501000 18,93 €
K0231.150003Types 1+2nature50032M10x45755501000 18,93 €
K0231.150027Types 1+2rouge rubis RAL 300350032M10x45755501000 18,93 €
K0231.150070Types 1+2rouge framboise RAL 302750032M10x45755501000 18,93 €
K0231.150073Types 1+2bleu océan RAL 502050032M10x45755501000 18,93 €
K0231.1600Types 1+2gris foncé RAL 702160032M10x45756501000 18,18 €
K0231.160001Types 1+2noir60032M10x45756501000 20,03 €
K0231.160003Types 1+2nature60032M10x45756501000 20,03 €
K0231.160027Types 1+2rouge rubis RAL 300360032M10x45756501000 20,03 €
K0231.160070Types 1+2rouge framboise RAL 302760032M10x45756501000 20,03 €
K0231.160073Types 1+2bleu océan RAL 502060032M10x45756501000 20,03 €
K0231.118011Type 3gris foncé RAL 702118032M5x5075230- 14,57 €
K0231.11801101Type 3noir18032M5x5075230- 16,01 €
K0231.11801103Type 3nature18032M5x5075230- 16,01 €
K0231.11801127Type 3rouge rubis RAL 300318032M5x5075230- 16,01 €
K0231.11801170Type 3rouge framboise RAL 302718032M5x5075230- 16,01 €
K0231.11801173Type 3bleu océan RAL 502018032M5x5075230- 16,01 €
K0231.120011Type 3gris foncé RAL 702120032M5x5075250- 14,77 €
K0231.12001101Type 3noir20032M5x5075250- 16,26 €
K0231.12001103Type 3nature20032M5x5075250- 16,26 €
K0231.12001127Type 3rouge rubis RAL 300320032M5x5075250- 16,26 €
K0231.12001170Type 3rouge framboise RAL 302720032M5x5075250- 16,26 €
K0231.12001173Type 3bleu océan RAL 502020032M5x5075250- 16,26 €
K0231.125011Type 3gris foncé RAL 702125032M5x5075300- 15,21 €
K0231.12501101Type 3noir25032M5x5075300- 16,69 €
K0231.12501103Type 3nature25032M5x5075300- 16,69 €
K0231.12501127Type 3rouge rubis RAL 300325032M5x5075300- 16,69 €
K0231.12501170Type 3rouge framboise RAL 302725032M5x5075300- 16,69 €
K0231.12501173Type 3bleu océan RAL 502025032M5x5075300- 16,69 €
K0231.130011Type 3gris foncé RAL 702130032M5x5075350- 15,53 €
K0231.13001101Type 3noir30032M5x5075350- 17,08 €
K0231.13001103Type 3nature30032M5x5075350- 17,08 €
K0231.13001127Type 3rouge rubis RAL 300330032M5x5075350- 17,08 €
K0231.13001170Type 3rouge framboise RAL 302730032M5x5075350- 17,08 €
K0231.13001173Type 3bleu océan RAL 502030032M5x5075350- 17,08 €
K0231.135011Type 3gris foncé RAL 702135032M5x5075400- 15,93 €
K0231.13501101Type 3noir35032M5x5075400- 17,53 €
K0231.13501103Type 3nature35032M5x5075400- 17,53 €
K0231.13501127Type 3rouge rubis RAL 300335032M5x5075400- 17,53 €
K0231.13501170Type 3rouge framboise RAL 302735032M5x5075400- 17,53 €
K0231.13501173Type 3bleu océan RAL 502035032M5x5075400- 17,53 €
K0231.140011Type 3gris foncé RAL 702140032M5x5075450- 16,30 €
K0231.14001101Type 3noir40032M5x5075450- 17,92 €
K0231.14001103Type 3nature40032M5x5075450- 17,92 €
K0231.14001127Type 3rouge rubis RAL 300340032M5x5075450- 17,92 €
K0231.14001170Type 3rouge framboise RAL 302740032M5x5075450- 17,92 €
K0231.14001173Type 3bleu océan RAL 502040032M5x5075450- 17,92 €
K0231.150011Type 3gris foncé RAL 702150032M5x5075550- 17,20 €
K0231.15001101Type 3noir50032M5x5075550- 18,93 €
K0231.15001103Type 3nature50032M5x5075550- 18,93 €
K0231.15001127Type 3rouge rubis RAL 300350032M5x5075550- 18,93 €
K0231.15001170Type 3rouge framboise RAL 302750032M5x5075550- 18,93 €
K0231.15001173Type 3bleu océan RAL 502050032M5x5075550- 18,93 €
K0231.160011Type 3gris foncé RAL 702160032M5x5075650- 18,18 €
K0231.16001101Type 3noir60032M5x5075650- 20,03 €
K0231.16001103Type 3nature60032M5x5075650- 20,03 €
K0231.16001127Type 3rouge rubis RAL 300360032M5x5075650- 20,03 €
K0231.16001170Type 3rouge framboise RAL 302760032M5x5075650- 20,03 €
K0231.16001173Type 3bleu océan RAL 502060032M5x5075650- 20,03 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33