- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0235Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Traverse tubulaire en aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Embouts en polyamide, renforcés de fibres de verre.
Douille taraudée en laiton.Finition :Traverse tubulaire : anodisée nature ou noire ou Inox. Embout noir mat.Nota :La traverse est ajustée sur l‘embout en plastique grâce à des griffes de serrage.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0235.088041 | aluminium | anodisé nature | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 10,42 € | | K0235.096041 | aluminium | anodisé nature | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 10,54 € | | K0235.120041 | aluminium | anodisé nature | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 10,84 € | | K0235.128041 | aluminium | anodisé nature | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 10,98 € | | K0235.160041 | aluminium | anodisé nature | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 11,38 € | | K0235.180041 | aluminium | anodisé nature | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 11,82 € | | K0235.088042 | aluminium | anodisé noir | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 10,63 € | | K0235.096042 | aluminium | anodisé noir | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 10,76 € | | K0235.120042 | aluminium | anodisé noir | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 11,09 € | | K0235.128042 | aluminium | anodisé noir | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 11,23 € | | K0235.160042 | aluminium | anodisé noir | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 11,71 € | | K0235.180042 | aluminium | anodisé noir | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 11,96 € | | K0235.088043 | acier inoxydable | rectifié | 88 | 24 | M4 | 40 | 100 | 200 | | | 12,48 € | | K0235.096043 | acier inoxydable | rectifié | 96 | 24 | M4 | 40 | 108 | 200 | | | 12,61 € | | K0235.120043 | acier inoxydable | rectifié | 120 | 24 | M4 | 40 | 132 | 200 | | | 13,02 € | | K0235.128043 | acier inoxydable | rectifié | 128 | 24 | M4 | 40 | 140 | 200 | | | 13,12 € | | K0235.160043 | acier inoxydable | rectifié | 160 | 24 | M4 | 40 | 172 | 200 | | | 13,68 € | | K0235.180043 | acier inoxydable | rectifié | 180 | 24 | M4 | 40 | 192 | 200 | | | 13,99 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|