- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0236Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Traverse : aluminium EN AW-6060. Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre. Insert taraudé : laiton.Finition :Traverse : anodisée nature ou noire. Embouts : couleur aluminium ou noir.Nota :Traverse et embout sont vissés les uns aux autres.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Couleur de composant | A | B | D | H | L | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0236.1055041 | anodisé nature | couleur aluminium | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 16,36 € | | K0236.1088041 | anodisé nature | couleur aluminium | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 17,12 € | | K0236.1100041 | anodisé nature | couleur aluminium | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 17,39 € | | K0236.1120041 | anodisé nature | couleur aluminium | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 17,82 € | | K0236.1180041 | anodisé nature | couleur aluminium | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 19,16 € | | K0236.1055042 | anodisé nature | noir | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 14,16 € | | K0236.1088042 | anodisé nature | noir | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 14,92 € | | K0236.1100042 | anodisé nature | noir | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 15,19 € | | K0236.1120042 | anodisé nature | noir | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 15,61 € | | K0236.1180042 | anodisé nature | noir | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 16,94 € | | K0236.1055043 | anodisé noir | couleur aluminium | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 16,70 € | | K0236.1088043 | anodisé noir | couleur aluminium | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 17,46 € | | K0236.1100043 | anodisé noir | couleur aluminium | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 17,74 € | | K0236.1120043 | anodisé noir | couleur aluminium | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 18,25 € | | K0236.1180043 | anodisé noir | couleur aluminium | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 19,64 € | | K0236.1055044 | anodisé noir | noir | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 14,52 € | | K0236.1088044 | anodisé noir | noir | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 15,30 € | | K0236.1100044 | anodisé noir | noir | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 15,58 € | | K0236.1120044 | anodisé noir | noir | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 16,06 € | | K0236.1180044 | anodisé noir | noir | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 17,45 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|