Groupes de marchandise
Poignées alcôve escamotables en aluminium
K0240

Poignées alcôve escamotables en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium injecté.Finition :Laqué poudre noire ou gris clair, satiné.Nota :De par leur design moderne, les poignées alcôve escamotables conviennent pour toutes les applications où l’on recherche tant l’esthétique que la robustesse.
Les poignées alcôve escamotables forme A possèdent un mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos.
Les poignées alcôve escamotables forme B reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.
Montage :Pour une même découpe de boîtier, les poignées alcôve escamotables peuvent être montées à l’avant ou à l’arrière de la paroi du boîtier.Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée M4
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0240 Poignées alcôve escamotables en aluminium 162 kB

Dessins

Poignées alcôve escamotables en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
Référence

FormeCouleur
du corps
de base
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0240.07911811Anoir118489179691091301611011870,579500 40,07 €
K0240.05018411Anoir18451805072170200161711847350500 40,07 €
K0240.07911812Agris clair RAL 7035118489179691091301611011870,579500 40,07 €
K0240.05018412Agris clair RAL 703518451805072170200161711847350500 40,07 €
K0240.07911821Bnoir118489179691091301611011870,579500 45,77 €
K0240.05018421Bnoir18451805072170200161711847350500 45,77 €
K0240.07911822Bgris clair RAL 7035118489179691091301611011870,579500 45,77 €
K0240.05018422Bgris clair RAL 703518451805072170200161711847350500 45,77 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33