- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0782Poignées tubulaires en carbone avec embout en inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embout en acier inoxydable 1.4308.
Traverse en plastique renforcé de fibre de carbone (CFK).Finition :Embout poli. Traverse à structure CFK, laquée incolore.Nota :Pour la fixation des poignées tubulaires, il est possible d'utiliser des vis H en acier inoxydable DIN EN ISO 4017.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0782.250251 | 250 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 266 | 190 | 3,5 | 1000 | | | 79,79 € | | K0782.300251 | 300 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 316 | 240 | 3,5 | 1000 | | | 86,08 € | | K0782.350251 | 350 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 366 | 290 | 3,5 | 1000 | | | 88,14 € | | K0782.350351 | 350 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 371 | 270 | 4,5 | 1000 | | | 132,26 € | | K0782.400351 | 400 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 421 | 320 | 4,5 | 1000 | | | 142,13 € | | K0782.450351 | 450 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 471 | 370 | 4,5 | 1000 | | | 151,97 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|