Groupes de marchandise
Poignées de manutention résistance aux températures élevées
K1060

Poignées de manutention résistance aux températures élevées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PPA (résistant aux hautes températures) renforcé de fibre de verre.
Douille en Inox.
Finition :Noir.Nota :Cette poignée de manutention se distingue par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Facile à nettoyer grâce à son design fermé et lisse (convient par ex. pour l'industrie agro-alimentaire ou médicale).
Plage de température :Température en fonctionnement continu selon IEC 216 : max. 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Convient pour la stérilisation à la vapeur (technique médicale).
Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1060 Poignées de manutention résistance aux températures élevées 120 kB

Dessins

Poignées de manutention résistance aux températures élevées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

BCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 11,97 €
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 14,35 €
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 19,77 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33