- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1075Poignées de manutention en aluminium carrées |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé, mat, nature ou noir.Remarques concernant la commande :Les vis de montage sont fournies.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur | Matière du corps de base | A | B | B1 | D | H | L | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1075.055053 | nature | aluminium | 55 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 69 | 10 | 750 | | | 5,22 € | | K1075.088053 | nature | aluminium | 88 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 102 | 10 | 750 | | | 5,73 € | | K1075.120053 | nature | aluminium | 120 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 134 | 10 | 750 | | | 6,79 € | | K1075.180053 | nature | aluminium | 180 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 194 | 10 | 750 | | | 7,65 € | | K1075.235053 | nature | aluminium | 235 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 249 | 10 | 750 | | | 11,37 € | | K1075.055051 | noir | aluminium | 55 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 69 | 10 | 750 | | | 5,73 € | | K1075.088051 | noir | aluminium | 88 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 102 | 10 | 750 | | | 6,19 € | | K1075.120051 | noir | aluminium | 120 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 134 | 10 | 750 | | | 7,26 € | | K1075.180051 | noir | aluminium | 180 | 12,2 | 8 | M5 | 40 | 194 | 10 | 750 | | | 8,38 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|