Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La forme ergonomique des poignées escamotables est idéale pour les appareils et boîtiers.
Le montage s'effectue par insertion et serrage dans l'ouverture de montage.
Matière :Thermoplastique (ABS).Finition :Noir.Nota :Cette poignée peut être utilisée avec une épaisseur de paroi de 0,75 à 1,5 mm.
La force de retenue dans l'acier et les boîtiers en tôle est de 750 N par paire.

La poignée K1077.1101 est fournie avec des pinces à ressort pour le montage sur la paroi intérieure du boîtier.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1077 Poignées alcôve en plastique 131 kB

Dessins

Poignées alcôve en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2A1B1HL1TOuverture de montageCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1077.0901Aemmanchable793040901683 x 34375 3,19 €
K1077.1101Bemmanchable9533,856,311018103 x 49375 3,59 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33