- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1128Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Traverse en aluminium. Embouts et couvercle en PA 6. Douille taraudée en acier.Finition :Traverse anodisée nature ou noir. Douille taraudée zinguée.Nota :- 19" - conception fermée - montage simple - le montage des embouts se fait au mailletCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1128.055101 | noir | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,36 € | | K1128.088101 | noir | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,52 € | | K1128.100101 | noir | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,57 € | | K1128.120101 | noir | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,64 € | | K1128.180101 | noir | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,89 € | | K1128.235101 | noir | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 6,08 € | | K1128.055103 | nature | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 5,36 € | | K1128.088103 | nature | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 5,52 € | | K1128.100103 | nature | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 5,57 € | | K1128.120103 | nature | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 5,64 € | | K1128.180103 | nature | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 5,89 € | | K1128.235103 | nature | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 6,08 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|