Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4301.Finition :électropoli, ultra brillant.Nota :Poignées escamotables en Inox avec faible profondeur de montage. Particulièrement adapté au plancher, au côté de caisse ou au tiroir. Avec ressort de rappel, les poignées escamotables reviennent automatiquement en position de repos après chaque utilisation.Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée M4
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1305 Poignée alcôve escamotable Inox 159 kB

Dessins

Poignée alcôve escamotable Inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

A1BB2DHH1H2H3H4H5H6LL1L2TT1CAOAcc.PrixCommander
K1305.132118±0,251794,59379±0,27210,5671013115132109121,5 69,88 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33