Groupes de marchandise
Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide de 2 vis
K0239_B

Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée escamotable : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme B : fixation à l’aide de deux vis à tête fraisée en acier.
Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature.
Profil de caoutchouc : noir.
Vis : acier zingué.
Nota :Les poignées en profilé escamotables forme B peuvent se fixer à l’aide de deux vis à tête fraisée, depuis l’extérieur.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0239_B Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide de 2 vis 180 kB

Dessins

Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide de 2 vis

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
FormeFinition 2HLL1TOuverture de montageCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0239.10021noirBvissable9010011519,5107 x 73500 59,58 €
K0239.11821noirBvissable9011813319,5125 x 73500 62,48 €
K0239.16721noirBvissable9016718219,5174 x 73500 70,38 €
K0239.10023natureBvissable9010011519,5107 x 73500 58,02 €
K0239.11823natureBvissable9011813319,5125 x 73500 60,74 €
K0239.16723natureBvissable9016718219,5174 x 73500 68,40 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33