Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Poignée alcôve : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Forme B : fixation à l’aide de deux vis à tête fraisée en acier.
Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature.
Profil de caoutchouc : noir.
Vis : acier zingué.
Nota :Les poignées alcôve forme A s’utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max. A ce titre, les deux profils de caoutchouc intégrés procurent une tenue de montage à toute épreuve. Les poignées alcôve forme B peuvent se fixer à l’aide de deux vis à tête fraisée, depuis l’extérieur.
Deux rainures en T pour vis M4, positionnées à 90°, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0238 Poignées alcôve en aluminium 180 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées alcôve en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
FormeFinition 2HLL1TOuverture de montageCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0238.10011noirAemmanchable9010011519,5104 x 73500 16,26 €
K0238.10013natureAemmanchable9010011519,5104 x 73500 14,98 €
K0238.11811noirAemmanchable9011813319,5122 x 73500 17,57 €
K0238.11813natureAemmanchable9011813319,5122 x 73500 16,04 €
K0238.16711noirAemmanchable9016718219,5171 x 73500 22,16 €
K0238.16713natureAemmanchable9016718219,5171 x 73500 19,80 €
K0238.10021noirBvissable9010011519,5104 x 73500 20,44 €
K0238.10023natureBvissable9010011519,5104 x 73500 19,16 €
K0238.11821noirBvissable9011813319,5122 x 73500 21,72 €
K0238.11823natureBvissable9011813319,5122 x 73500 20,23 €
K0238.16721noirBvissable9016718219,5171 x 73500 26,44 €
K0238.16723natureBvissable9016718219,5171 x 73500 24,11 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33