- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0232_BPoignées profilées en aluminium striées, profil en L |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Profil en aluminium poli, mat et anodisé incolore ou noir.Nota :Longueurs variables.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Forme | A | D | H | L | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0232.20301 | anodisé nature | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 7,67 € | | K0232.20302 | anodisé noir | B | 30 | M4 | 26 | 45 | 25 | 200 | | | 8,42 € | | K0232.20451 | anodisé nature | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 8,08 € | | K0232.20452 | anodisé noir | B | 45 | M4 | 26 | 60 | 25 | 200 | | | 8,98 € | | K0232.20701 | anodisé nature | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 8,98 € | | K0232.20702 | anodisé noir | B | 70 | M4 | 26 | 85 | 25 | 200 | | | 9,86 € | | K0232.20901 | anodisé nature | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 9,59 € | | K0232.20902 | anodisé noir | B | 90 | M4 | 26 | 105 | 25 | 200 | | | 10,55 € | | K0232.21051 | anodisé nature | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 10,06 € | | K0232.21052 | anodisé noir | B | 105 | M4 | 26 | 120 | 25 | 200 | | | 11,06 € | | K0232.21201 | anodisé nature | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 10,58 € | | K0232.21202 | anodisé noir | B | 120 | M4 | 26 | 135 | 25 | 200 | | | 11,65 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|