Groupes de marchandise
Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière
K0234_A

Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0234_A Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière 124 kB

Dessins

Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ADHLTCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0234.086061Aanodisé noir86M65910650500 39,08 €
K0234.100061Aanodisé noir100M65912050500 41,54 €
K0234.120061Aanodisé noir120M65914050500 45,00 €
K0234.086063Aanodisé nature86M65910650500 37,64 €
K0234.100063Aanodisé nature100M65912050500 39,95 €
K0234.120063Aanodisé nature120M65914050500 43,21 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33