- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0234_BPoignées profilées en aluminium montage en façade |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur du corps de base | A | D | H | L | T | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0234.086051 | B | anodisé noir | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 39,08 € | | K0234.100051 | B | anodisé noir | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 41,54 € | | K0234.120051 | B | anodisé noir | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 45,00 € | | K0234.086053 | B | anodisé nature | 86 | 5,5 | 59 | 106 | 50 | 500 | | | 37,64 € | | K0234.100053 | B | anodisé nature | 100 | 5,5 | 59 | 120 | 50 | 500 | | | 39,95 € | | K0234.120053 | B | anodisé nature | 120 | 5,5 | 59 | 140 | 50 | 500 | | | 43,21 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|