- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0795Poignées tubulaires en aluminium rondes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre par ailleurs parfaitement à son environnement.Matière :Tube rond en aluminium EN AW-6060. Douille taraudée en acier. Finition :anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020 Nota :Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis CHC à six pans creux avec frein-filet.Montage :La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis H à filetage M8 sont prévues à cet effet.Avantages :Aspect massif et légèreté. Design élégant et intemporel. Poignée de forme ergonomique. Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière. Accessoires :K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, avec frein-filet K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0795.250083 | nature | anodisé | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 25,29 € | | K0795.300083 | nature | anodisé | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 26,85 € | | K0795.400083 | nature | anodisé | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 29,15 € | | K0795.500083 | nature | anodisé | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 33,19 € | | K0795.250081 | noir | laqué poudre | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 25,29 € | | K0795.300081 | noir | laqué poudre | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 26,85 € | | K0795.400081 | noir | laqué poudre | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 29,15 € | | K0795.500081 | noir | laqué poudre | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 33,19 € | | K0795.2500827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 25,29 € | | K0795.3000827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 26,85 € | | K0795.4000827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 29,15 € | | K0795.5000827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 33,19 € | | K0795.2500884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 25,29 € | | K0795.3000884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 26,85 € | | K0795.4000884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 29,15 € | | K0795.5000884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 33,19 € | |
Remarque(s) concernant cet article |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|