- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1018_ebPoignées tubulaires en aluminium réglables |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée tubulaire EN AW-6060. Support de doigt d'indexage EN AW-6063. Caches de recouvrement en thermoplastique. Vis sans tête ISO 4766-14H.Finition :Poignée tubulaire anodisée incolore. Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir. Embout (poignée tubulaire) noir. Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.Nota :Les poignées tubulaires réglables sont livrées non montées. Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement. L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max. En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires. Les pièces de maintien sont livrées non montées. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Couleur de composant | A max. | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1018.2503011 | anodisé naturel | anodisé nature | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 | | | 29,76 € | | K1018.3003011 | anodisé naturel | anodisé nature | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 | | | 31,11 € | | K1018.4003011 | anodisé naturel | anodisé nature | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 | | | 33,64 € | | K1018.5003011 | anodisé naturel | anodisé nature | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 | | | 36,33 € | | K1018.6003011 | anodisé naturel | anodisé nature | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 | | | 38,85 € | | K1018.2503012 | anodisé naturel | anodisé noir | 220 | 36 | M8 | 68 | 250 | 1000 | | | 29,76 € | | K1018.3003012 | anodisé naturel | anodisé noir | 270 | 36 | M8 | 68 | 300 | 1000 | | | 31,11 € | | K1018.4003012 | anodisé naturel | anodisé noir | 370 | 36 | M8 | 68 | 400 | 1000 | | | 33,64 € | | K1018.5003012 | anodisé naturel | anodisé noir | 470 | 36 | M8 | 68 | 500 | 1000 | | | 36,33 € | | K1018.6003012 | anodisé naturel | anodisé noir | 570 | 36 | M8 | 68 | 600 | 1000 | | | 38,85 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|