- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1641_BPoignées de manutention en aluminium pour montage à l’arrière |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable. Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer.Matière :Poignée de manutention EN AW-6060. Vis, écrou et rondelle en inox.Finition :noir ou argent.Montage :Forme B Fixation en façade.Avantages :Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches, d'habillages et de capots. Domaines d'application : fabrication de machines, d'outils, industrie de l'ameublement et diverses installations. Résistance à la déformation et ergonomie.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Couleur du corps de base | A | B | C | D | H | L | S | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1641.2100051 | B | avec taraudage | noir | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 10,58 € | | K1641.2120061 | B | avec taraudage | noir | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 13,52 € | | K1641.2140081 | B | avec taraudage | noir | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 16,48 € | | K1641.2160081 | B | avec taraudage | noir | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 22,13 € | | K1641.2180101 | B | avec taraudage | noir | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 26,58 € | | K1641.2100053 | B | avec taraudage | argent | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 10,58 € | | K1641.2120063 | B | avec taraudage | argent | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 13,52 € | | K1641.2140083 | B | avec taraudage | argent | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 16,48 € | | K1641.2160083 | B | avec taraudage | argent | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 22,13 € | | K1641.2180103 | B | avec taraudage | argent | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 26,58 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|