HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Profil d’aluminium EN AW-6060.Finition :anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020
Nota :La poignée séduit par son aspect massif et par sa légèreté.
Forme fermée par une fixation au niveau de la face arrière.
Montage :Lors du montage, les deux vis doivent d'abord être vissées puis serrées.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0796 Poignées tubulaires compactes ovales 99,3 kB

Dessins

Poignées tubulaires compactes ovales

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
A

LCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0796.250083anodisé nature250296,41000 20,93 €
K0796.300083anodisé nature300346,41000 22,24 €
K0796.400083anodisé nature400446,41000 24,14 €
K0796.500083anodisé nature500546,41000 27,47 €
K0796.250081revêtement poudre noir250296,41000 20,93 €
K0796.300081revêtement poudre noir300346,41000 22,24 €
K0796.400081revêtement poudre noir400446,41000 24,14 €
K0796.500081revêtement poudre noir500546,41000 27,47 €
K0796.2500827revêtu poudre rouge RAL 3003250296,41000 20,93 €
K0796.3000827revêtu poudre rouge RAL 3003300346,41000 22,24 €
K0796.4000827revêtu poudre rouge RAL 3003400446,41000 24,14 €
K0796.5000827revêtu poudre rouge RAL 3003500546,41000 27,47 €
K0796.2500884revêtu poudre rouge RAL 3020250296,41000 20,93 €
K0796.3000884revêtu poudre rouge RAL 3020300346,41000 22,24 €
K0796.4000884revêtu poudre rouge RAL 3020400446,41000 24,14 €
K0796.5000884revêtu poudre rouge RAL 3020500546,41000 27,47 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33