Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique
K1849

Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tube rond en aluminium ou en inox.
Embouts en thermoplastique.
Finition :Tube rond en aluminium anodisé incolore ou noir.
Tube rond en inox rectifié.
Embouts gris foncé RAL 7021, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, vert signalisation RAL 6032, bleu signalisation RAL 5017, rouge signalisation RAL 3020 et gris clair RAL 7035.
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Les vis de fixation autotaraudeuses pour plastique sont incluses dans la livraison.
Le couple de serrage max. est de 7 Nm.
Montage :Fixation par l'arrière.Avantages :Fixation par vis autotaraudeuses
Montage par l'arrière
Embouts de différentes couleurs
Entraxes personnalisés sur demande
Sur demande :Autres entraxes.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1849 Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique 270 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
Surface
corps
Matière
de composant
Couleur
de composant
ABDHLCharge
N
B1H2S
max.
CAOAcc.PrixCommander
K1849.300150011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702115035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.300180011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702118035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.300200011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702120035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.300250011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702125035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.300300011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702130035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.300350011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702135035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.300400011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702140035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.300500011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702150035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.300600011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702160035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.300700011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702170035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.300800011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702180035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.300900011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702190035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.301000011aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris foncé RAL 7021100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.300150021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702115035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.300180021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702118035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.300200021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702120035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.300250021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702125035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.300300021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702130035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.300350021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702135035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.300400021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702140035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.300500021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702150035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.300600021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702160035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.300700021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702170035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.300800021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702180035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.300900021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 702190035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.301000021aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris foncé RAL 7021100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.300150031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702115035677,5185100030x2607 16,07 €
K1849.300180031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702118035677,5215100030x2607 16,93 €
K1849.300200031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702120035677,5235100030x2607 17,50 €
K1849.300250031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702125035677,5285100030x2607 18,94 €
K1849.300300031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702130035677,5335100030x2607 20,38 €
K1849.300350031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702135035677,5385100030x2607 21,82 €
K1849.300400031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702140035677,5435100030x2607 23,25 €
K1849.300500031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702150035677,5535100030x2607 26,13 €
K1849.300600031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702160035677,5635100030x2607 29,00 €
K1849.300700031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702170035677,5735100030x2607 31,88 €
K1849.300800031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702180035677,5835100030x2607 34,75 €
K1849.300900031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 702190035677,5935100030x2607 37,63 €
K1849.301000031acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris foncé RAL 7021100035677,51035100030x2607 40,50 €
K1849.300150012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200415035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.300180012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200418035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.300200012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200420035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.300250012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200425035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.300300012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200430035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.300350012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200435035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.300400012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200440035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.300500012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200450035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.300600012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200460035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.300700012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200470035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.300800012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200480035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.300900012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200490035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.301000012aluminiumnatureanodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 2004100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.300150022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200415035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.300180022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200418035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.300200022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200420035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.300250022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200425035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.300300022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200430035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.300350022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200435035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.300400022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200440035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.300500022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200450035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.300600022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200460035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.300700022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200470035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.300800022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200480035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.300900022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 200490035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.301000022aluminiumnoiranodiséthermoplastiqueorangé pur RAL 2004100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.300150032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200415035677,5185100030x2607 16,07 €
K1849.300180032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200418035677,5215100030x2607 16,93 €
K1849.300200032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200420035677,5235100030x2607 17,50 €
K1849.300250032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200425035677,5285100030x2607 18,94 €
K1849.300300032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200430035677,5335100030x2607 20,38 €
K1849.300350032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200435035677,5385100030x2607 21,82 €
K1849.300400032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200440035677,5435100030x2607 23,25 €
K1849.300500032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200450035677,5535100030x2607 26,13 €
K1849.300600032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200460035677,5635100030x2607 29,00 €
K1849.300700032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200470035677,5735100030x2607 31,88 €
K1849.300800032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200480035677,5835100030x2607 34,75 €
K1849.300900032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 200490035677,5935100030x2607 37,63 €
K1849.301000032acier inoxydable-rectifiéthermoplastiqueorangé pur RAL 2004100035677,51035100030x2607 40,50 €
K1849.3001500116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102115035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102118035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102120035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102125035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102130035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102135035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102140035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102150035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102160035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102170035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102180035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102190035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000116aluminiumnatureanodiséthermoplastiquejaune colza RAL 1021100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102115035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102118035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102120035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102125035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102130035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102135035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102140035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102150035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102160035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102170035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102180035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 102190035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000216aluminiumnoiranodiséthermoplastiquejaune colza RAL 1021100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102115035677,5185100030x2607 16,07 €
K1849.3001800316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102118035677,5215100030x2607 16,93 €
K1849.3002000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102120035677,5235100030x2607 17,50 €
K1849.3002500316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102125035677,5285100030x2607 18,94 €
K1849.3003000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102130035677,5335100030x2607 20,38 €
K1849.3003500316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102135035677,5385100030x2607 21,82 €
K1849.3004000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102140035677,5435100030x2607 23,25 €
K1849.3005000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102150035677,5535100030x2607 26,13 €
K1849.3006000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102160035677,5635100030x2607 29,00 €
K1849.3007000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102170035677,5735100030x2607 31,88 €
K1849.3008000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102180035677,5835100030x2607 34,75 €
K1849.3009000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 102190035677,5935100030x2607 37,63 €
K1849.3010000316acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquejaune colza RAL 1021100035677,51035100030x2607 40,50 €
K1849.3001500186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603215035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603218035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603220035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603225035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603230035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603235035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603240035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603250035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603260035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603270035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603280035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603290035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000186aluminiumnatureanodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 6032100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603215035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603218035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603220035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603225035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603230035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603235035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603240035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603250035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603260035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603270035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603280035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 603290035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000286aluminiumnoiranodiséthermoplastiquevert sécurité RAL 6032100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603215035677,5185100030x2607 16,07 €
K1849.3001800386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603218035677,5215100030x2607 16,93 €
K1849.3002000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603220035677,5235100030x2607 17,50 €
K1849.3002500386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603225035677,5285100030x2607 18,94 €
K1849.3003000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603230035677,5335100030x2607 20,38 €
K1849.3003500386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603235035677,5385100030x2607 21,82 €
K1849.3004000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603240035677,5435100030x2607 23,25 €
K1849.3005000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603250035677,5535100030x2607 26,13 €
K1849.3006000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603260035677,5635100030x2607 29,00 €
K1849.3007000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603270035677,5735100030x2607 31,88 €
K1849.3008000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603280035677,5835100030x2607 34,75 €
K1849.3009000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 603290035677,5935100030x2607 37,63 €
K1849.3010000386acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquevert sécurité RAL 6032100035677,51035100030x2607 40,50 €
K1849.3001500187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501715035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501718035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501720035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501725035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501730035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501735035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501740035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501750035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501760035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501770035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501780035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501790035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000187aluminiumnatureanodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 5017100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501715035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501718035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501720035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501725035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501730035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501735035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501740035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501750035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501760035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501770035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501780035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 501790035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000287aluminiumnoiranodiséthermoplastiquebleu traffic RAL 5017100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501715035677,5185100030x2607 16,07 €
K1849.3001800387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501718035677,5215100030x2607 16,93 €
K1849.3002000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501720035677,5235100030x2607 17,50 €
K1849.3002500387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501725035677,5285100030x2607 18,94 €
K1849.3003000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501730035677,5335100030x2607 20,38 €
K1849.3003500387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501735035677,5385100030x2607 21,82 €
K1849.3004000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501740035677,5435100030x2607 23,25 €
K1849.3005000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501750035677,5535100030x2607 26,13 €
K1849.3006000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501760035677,5635100030x2607 29,00 €
K1849.3007000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501770035677,5735100030x2607 31,88 €
K1849.3008000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501780035677,5835100030x2607 34,75 €
K1849.3009000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 501790035677,5935100030x2607 37,63 €
K1849.3010000387acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquebleu traffic RAL 5017100035677,51035100030x2607 40,50 €
K1849.3001500184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302015035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302018035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302020035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302025035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302030035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302035035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302040035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302050035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302060035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302070035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302080035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302090035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000184aluminiumnatureanodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 3020100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302015035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302018035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302020035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302025035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302030035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302035035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302040035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302050035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302060035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302070035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302080035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 302090035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000284aluminiumnoiranodiséthermoplastiquerouge traffic RAL 3020100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302015035677,5185100030x2607 16,07 €
K1849.3001800384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302018035677,5215100030x2607 16,93 €
K1849.3002000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302020035677,5235100030x2607 17,50 €
K1849.3002500384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302025035677,5285100030x2607 18,94 €
K1849.3003000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302030035677,5335100030x2607 20,38 €
K1849.3003500384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302035035677,5385100030x2607 21,82 €
K1849.3004000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302040035677,5435100030x2607 23,25 €
K1849.3005000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302050035677,5535100030x2607 26,13 €
K1849.3006000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302060035677,5635100030x2607 29,00 €
K1849.3007000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302070035677,5735100030x2607 31,88 €
K1849.3008000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302080035677,5835100030x2607 34,75 €
K1849.3009000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 302090035677,5935100030x2607 37,63 €
K1849.3010000384acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquerouge traffic RAL 3020100035677,51035100030x2607 40,50 €
K1849.3001500188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703515035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703518035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703520035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703525035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703530035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703535035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703540035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703550035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703560035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703570035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703580035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 703590035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000188aluminiumnatureanodiséthermoplastiquegris clair RAL 7035100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703515035677,5185100030x2607 12,66 €
K1849.3001800288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703518035677,5215100030x2607 13,05 €
K1849.3002000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703520035677,5235100030x2607 13,32 €
K1849.3002500288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703525035677,5285100030x2607 13,98 €
K1849.3003000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703530035677,5335100030x2607 14,65 €
K1849.3003500288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703535035677,5385100030x2607 15,32 €
K1849.3004000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703540035677,5435100030x2607 15,97 €
K1849.3005000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703550035677,5535100030x2607 17,31 €
K1849.3006000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703560035677,5635100030x2607 18,64 €
K1849.3007000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703570035677,5735100030x2607 19,96 €
K1849.3008000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703580035677,5835100030x2607 21,30 €
K1849.3009000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 703590035677,5935100030x2607 22,62 €
K1849.3010000288aluminiumnoiranodiséthermoplastiquegris clair RAL 7035100035677,51035100030x2607 23,95 €
K1849.3001500388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703515035677,5185100030x2607 16,07 €
K1849.3001800388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703518035677,5215100030x2607 16,93 €
K1849.3002000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703520035677,5235100030x2607 17,50 €
K1849.3002500388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703525035677,5285100030x2607 18,94 €
K1849.3003000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703530035677,5335100030x2607 20,38 €
K1849.3003500388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703535035677,5385100030x2607 21,82 €
K1849.3004000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703540035677,5435100030x2607 23,25 €
K1849.3005000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703550035677,5535100030x2607 26,13 €
K1849.3006000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703560035677,5635100030x2607 29,00 €
K1849.3007000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703570035677,5735100030x2607 31,88 €
K1849.3008000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703580035677,5835100030x2607 34,75 €
K1849.3009000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 703590035677,5935100030x2607 37,63 €
K1849.3010000388acier inoxydable-rectifiéthermoplastiquegris clair RAL 7035100035677,51035100030x2607