- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0201Rondelle de fermeture en aluminium |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.Matière :Aluminium.Finition :Anodisé incolore ou noir.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | D2 | D3 | D4 | H | H1 | pour vis | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0201.5 | nature | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 0,47 € | | K0201.3 | nature | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 0,62 € | | K0201.7 | nature | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 0,61 € | | K0201.4 | noir | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 | | | 0,85 € | | K0201.1 | noir | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 | | | 0,84 € | | K0201.6 | noir | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 | | | 0,82 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|