- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0772Axe de fixation avec blocage axial |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.Montage :Dans la contre-pièce, tenir compte de la dimension X qui sert d'aide à l'introduction.Indication de dessin :Chanfrein pour contre-pièce Xmin. x 45° Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | X | Force de cisaillement double section max.kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0772.1206010 | 12 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 19 | 7,4 | 16 | 1,1 | 12 | | | 3,96 € | | K0772.1206012 | 12 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 21 | 7,4 | 18 | 1,1 | 12 | | | 4,09 € | | K0772.1206016 | 12 | 6 | 2,1 | 16 | 6 | 25 | 7,4 | 22 | 1,1 | 12 | | | 4,25 € | | K0772.1206020 | 12 | 6 | 2,1 | 20 | 6 | 29 | 7,4 | 26 | 1,1 | 12 | | | 4,46 € | | K0772.1608012 | 16 | 8 | 2,1 | 12 | 6 | 22 | 9,4 | 18 | 1,1 | 22 | | | 4,16 € | | K0772.1608016 | 16 | 8 | 2,1 | 16 | 6 | 26 | 9,4 | 22 | 1,1 | 22 | | | 4,32 € | | K0772.1608020 | 16 | 8 | 2,1 | 20 | 6 | 30 | 9,4 | 26 | 1,1 | 22 | | | 4,51 € | | K0772.1608025 | 16 | 8 | 2,1 | 25 | 6 | 35 | 9,4 | 31 | 1,1 | 22 | | | 4,76 € | | K0772.2010012 | 20 | 10 | 2,8 | 12 | 8 | 24 | 11,8 | 20 | 1,2 | 35 | | | 4,23 € | | K0772.2010016 | 20 | 10 | 2,8 | 16 | 8 | 28 | 11,8 | 24 | 1,2 | 35 | | | 4,41 € | | K0772.2010020 | 20 | 10 | 2,8 | 20 | 8 | 32 | 11,8 | 28 | 1,2 | 35 | | | 4,61 € | | K0772.2010025 | 20 | 10 | 2,8 | 25 | 8 | 37 | 11,8 | 33 | 1,2 | 35 | | | 4,92 € | | K0772.2412016 | 24 | 12 | 2,8 | 16 | 8 | 29 | 13,8 | 24 | 1,2 | 51 | | | 4,53 € | | K0772.2412020 | 24 | 12 | 2,8 | 20 | 8 | 33 | 13,8 | 28 | 1,2 | 51 | | | 4,72 € | | K0772.2412025 | 24 | 12 | 2,8 | 25 | 8 | 38 | 13,8 | 33 | 1,2 | 51 | | | 4,95 € | | K0772.2412030 | 24 | 12 | 2,8 | 30 | 8 | 43 | 13,8 | 38 | 1,2 | 51 | | | 5,33 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|