- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
DescriptionMatière :A : Chaînette en inox. B : Chaînette en inox, porte-clés en inox.Nota :En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.Indication de dessin :1) pièces identiques
Forme A : Chaînette simple Forme B : Chaînette avec porte-clés Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | Matière du corps de base | L | D | D1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1125.115X160 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 160 | 15 | 1 | | | 2,66 € | | K1125.115X320 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 320 | 15 | 1 | | | 2,98 € | | K1125.115X500 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 500 | 15 | 1 | | | 3,61 € | | K1125.115X1000 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 1000 | 15 | 1 | | | 5,36 € | | K1125.119X160 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 160 | 19 | 1 | | | 2,71 € | | K1125.119X320 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 320 | 19 | 1 | | | 3,04 € | | K1125.119X500 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 500 | 19 | 1 | | | 3,67 € | | K1125.119X1000 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 1000 | 19 | 1 | | | 5,44 € | | K1125.123X160 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,78 € | | K1125.123X320 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 320 | 23 | 1,2 | | | 3,13 € | | K1125.123X500 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,79 € | | K1125.123X1000 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,45 € | | K1125.128X160 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,84 € | | K1125.128X320 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 320 | 28 | 1,7 | | | 3,17 € | | K1125.128X500 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,84 € | | K1125.128X1000 | B | avec anneau porte-clés | acier inoxydable | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,51 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|